Materiale
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Mostra di più
Mostra di meno
Dadi conici CONU® in acciaio con zigrinatura, classe di resistenza 8.8
da
0,90 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Dadi conici CONU® in acciaio con zigrinatura, classe di resistenza 10.9
da
1,09 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I dadi conici Conu® sono dadi autobloccanti che possono essere montati senza attrezzi. Grazie alla sua forma, il dado viene completamente incassato nel pezzo da lavorare.
Materiale
Acciaio.
Versione
Rivestimento in zinco-nichel.
Nota
La svasatura dovrebbe essere conforme alla DIN 74, forma F. Poiché l'angolo del dado (α) è maggiore di quello della svasatura (90°), le nervature di bloccaggio determinano il serraggio nella svasatura. Con il progressivo inserimento del dado nella svasatura aumenta il fattore di serraggio. In questo modo si impedisce l'allentamento spontaneo del collegamento.
La forma S è adatta a viti della classe di resistenza 8.8.
La forma L è adatta a viti della classe di resistenza 10.9.
La forma S è adatta a viti della classe di resistenza 8.8.
La forma L è adatta a viti della classe di resistenza 10.9.