IT
Choose your Language
Denominazione
Vite
Versione 1
per cava a T
DIN
DIN 787
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattato termicamente
Colore Corpo base
nero
B=Lunghezza filettatura
125
BN=Per cava
22
D1=Filettatura
M20
G=filettatura / per filettatur
M20
L=Lunghezza
200
A
21,7
Classe di resistenza
12.9
E1/E2
35
K
14
Sistema di fissaggio
cava a T
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
Acciaio da bonifica.
Versione
Guida cave fucinata, fresata, filettatura rullata, trattate termicamente a 12.9, colore nero.
Nota
Carico consentito, vedere la scheda tecnica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought