IT
Choose your Language
Denominazione
Vite a testa cilindrica
Versione 1
con esagono incassato
Versione 2
testa bassa
DIN
DIN 6912
Tipo di prodotto
Vite
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincatura galvanica
D=Filettatura
M8
G=filettatura / per filettatur
M8
L=Lunghezza
70
SW=Apertura chiave
6
Classe di resistenza
8.8
D1
4
DK
13
K
5
Lg max.
48
Ls min.
41,75
Sistema di fissaggio
esagono incassato
T
2,88
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
Acciaio.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Acciaio classe di resistenza 10.9, non trattato (nero) o zincato galvanicamente.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche