Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Copiglie elastiche simili a DIN 11024, forma E, spira semplice
da
0,38 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Copiglie elastiche simili a DIN 11024, forma D, a doppia spira
da
0,56 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi. Esse sono montabili facilmente e sono riutilizzabili. Le estremità sono levigate e prive di sbavature.
Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.
Le copiglie elastiche a doppia spira sono caratterizzate da una linea caratteristica più piatta e sono quindi più semplici da montare. Grazie alla doppia spira un cavetto di tenuta è fissabile in modo più sicuro contro l'eventuale perdita.
Nota disegno
Forma E: con spira semplice.
Forma D: con spira doppia (la direzione della spira può essere diversa rispetto al disegno).
Forma D: con spira doppia (la direzione della spira può essere diversa rispetto al disegno).