Rosetta di sicurezza acciaio grezzo 07590-03-032
- Accessori per ghiere con intagli DIN 1804
- Sicura delle ghiere con intagli
Unità di vendita
1,85 €
Aggiunto al carrello
Benennung
Sicherungsblech
DIN
DIN 462
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
blank
D1=Außendurchmesser
52
D=Innendurchmesser
32
H=Höhe
5
E
7
F
29,6
Passend zu
07590-132/07590-232
Passend zu
K1917.132/K1917.232
S
1,2
UNSPSC Code
31161711
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
Acciaio.
Versione
Non trattato.
Nota
Le rosette di sicurezza DIN 462 servono per fissare le ghiere di bloccaggio DIN 1804. Per utilizzare le rosette di sicurezza è necessaria una sede per chiavetta sulla filettatura del bullone.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.