Tirante ad occhio con filettatura lunga acciaio brunito 07181-1050
- Utilizzabili come perni di supporto, cerniere oscillanti e guide
- Modello: acciaio o acciaio inox
Unità di vendita
4,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tirante ad occhio
Versione 1
con filettatura lunga
DIN
DIN 444
Forma
B
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
brunito
D1=Filettatura
M10
L=Lunghezza
50
Classe di resistenza
8.8
Codice UNSPSC
31161511
D2
10
D3
20
L1
max.
18
R
4
S
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio classe di resistenza 8.8, brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Tiranti ad occhio con filettatura quasi fino all'occhiello.
Per il perno dell'asse compatibile vedere 04250.
Per il perno dell'asse compatibile vedere 04250.
Nota disegno
U = max. 2 P (filettatura incompleta)
X1 = a norma DIN 76 parte 1
X1 = a norma DIN 76 parte 1
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.