IT
Choose your Language
Denominazione
Anello di serraggio
Tipo di forma
con intaglio interno
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
acciaio inox
B=Spessore
14
D1=Diametro interno
30
D2=Diametro esterno
54
D3=Filettatura
M4
SW=Apertura chiave
3
Codice UNSPSC
31161708
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
Anelli di serraggio in plastica.
Vite e dado in acciaio inox.
Nota
Gli anelli di serraggio in plastica sono una soluzione eccellente per il fissaggio assiale degli alberi.

Sono leggeri, facili da montare e possono essere montati radialmente come battuta. Questi anelli sono particolarmente efficaci in combinazione con supporti ritti e flangiati.

Gli anelli di serraggio sono realizzati in plastica di alta qualità e offrono un'eccellente resistenza alla corrosione e all'usura.

Il bloccaggio avviene riducendo l'altezza della fessura tramite il dado di regolazione in acciaio inossidabile, che può essere serrato o allentato con una chiave esagonale standard.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche