IT
Choose your Language
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con vite di spinta
DIN
simile a DIN 6332
Materiale Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M20
L1=Lunghezza
150
L=Lunghezza filettatura
136
Codice UNSPSC
31161508
D2
15,5
D3
14,4
L2
14
L3
5,5
L5
5,6
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
Acciaio o acciaio inox.
Versione
Acciaio: puntale in acciaio cementato, colore nero.
Acciaio inox, non trattato.
Nota
La testa dei perni filettati DIN 6332 è strutturata in modo che possa essere utilizzata sia direttamente sia insieme aun pressore 07140 per il serraggio.
Nota disegno
1) Anello d'arresto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought