IT
Choose your Language
Designation
Grub screw
Version 1
with thrust point
DIN
similar to DIN 6332
Main material
steel
D1=Thread
M10
L1= length
60
L=thread length
51
D2
8
D3
7,2
L2
9
L3
4,5
L5
3,6
UNSPSC Code
31161508
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
Material
Steel or stainless steel.
Version
Steel: thrust point case-hardened, black.
Stainless steel: bright.
Note
The thrust pin of the DIN 6332 grub screws is designed for direct clamping and for use together with thrust pads 07140.
Drawing reference
1) snap ring
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche