Perno filettato con puntale sferico acciaio 07121-06X50
- Materiale: acciaio, classe di resistenza 5.8
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
0,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Perno filettato
Versione 1
con puntale sferico
Materiale
Corpo base
acciaio
D1=Filettatura
M6
L1=Lunghezza
50
L=Lunghezza filettatura
44,5
Codice UNSPSC
31161508
D2
4,5
D3
3,5
L2
4,3
L3
3,7
L4
5,5
L5
3,8
SW
3
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio, classe di resistenza 5.8.
Versione
brunito.
Nota
I perni filettati si utilizzano insieme ad un pressore 07142 per il serraggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.