IT
Choose your Language
Denominazione
Clip a molla
Versione 1
chiuso
Materiale Corpo base
acciaio per molle
Superficie corpo base
con rivestimento in plastica
D1=Foro di montaggio
4
H=Altezza
80,2
N=Numero dei fori di montaggio
51
S=Spessore
0,92
A
12,7
B
12,7
Campo di serraggio mm
51-54
Codice UNSPSC
30152001
H1
40
L
53
Numero di fori
2
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio per molle 1.1200.
Versione
Zincata o rivestita in plastica nera.
Nota
Le clip a molla consentono di mantenere in posizione elementi cilindrici come tubi, tubi flessibili e utensili grazie alla tensione della molla. Consentono di inserire a scatto o estrarre rapidamente gli oggetti cilindrici.

La clip a molla può essere fissata alla base con viti o rivetti ciechi.

Le versioni con rivestimento in plastica offrono una maggiore protezione per i componenti sensibili.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche