Collare per tubi a due linguette acciaio inox grezzo 07850-11-40260
Unità di vendita
3,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Collare per tubi
Versione 1
a due linguette
Versione 2
modello pesante
DIN
DIN 1597
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
B=Larghezza
20
D1=Diametro
26
D2=Foro di montaggio
6.6
S=Spessore
2
Campo di serraggio
D1
mm
23-26
Campo di serraggio
D1
pollice
0.91-1.02
H
22
L3
78
L4
58
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
Acciaio o acciaio inox A2.
Versione
Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Collare per tubi a due linguette con precarico, versione leggera a norma DIN1597.
Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e varie parti rotonde.
I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo le viti di fissaggio.
D1 = 33 e D1 = 52 sono simili alla norma DIN 1597.
Il collare per tubi viene utilizzato per il fissaggio e il montaggio di tubi leggeri, cavi e varie parti rotonde.
I collari per tubi sono realizzati con una fessura di serraggio. Il serraggio ottimale si ottiene stringendo le viti di fissaggio.
D1 = 33 e D1 = 52 sono simili alla norma DIN 1597.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.