IT
Choose your Language
Designation
Hose clip
DIN
DIN 3017-1
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
B1
14,5
Band width B (mm)
12
Clamping range D (mm)
130-150
S
1
Steel code
1.4301
Tightening torque Nm
6 +0,5
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
Material

Strap, housing and screw stainless steel 1.4301 (W4).

Version
Strap, housing and screw bright.
Note
DIN 3017-1 Form A hose clips are multi-sector hose clips with a very large clamping range, used for fastening smooth hoses.

Tried and tested with high strap tensile forces, narrow strap width and low weight. The rounded and burr-free strap edges prevent damage to the hoses.

Screw head: Hex 7 AF with slit.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche