Sterngriff mit Sicherheitsfunktion Thermoplast verkehrsrot RAL 3020 06224-1400584X30
- Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria
Verkaufseinheit
10,73 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Sterngriff
Ausführung 1
mit Sicherheitsfunktion
Material
Grundkörper
Thermoplast
Farbe
Grundkörper
verkehrsrot RAL 3020
Material
Komponente
Edelstahl
Oberfläche
Komponente
blank
D1=Außendurchmesser
40
D=Gewinde
M5
H=Höhe
30,5
L=Gewindelänge
30
D2
13,5
D8
18
Gewindeart
Außengewinde
Größe
2
H1
5,5
H4
26,6
UNSPSC Code
31162800
Zähnezahl
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
Beschreibung
Descrizione del prodotto
I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Materiale
Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata.
Perno filettato in acciaio o acciaio inox
Perno filettato in acciaio o acciaio inox
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Su richiesta
Versioni speciali.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.