DE
Choose your Language
Benennung
Handrad
Ausführung 1
Passbohrung
Ausführung 2
mit Querbohrung
Form
A
Form-Typ
Passbohrung mit Querbohrung
Produkttyp
ohne Griff
Material Grundkörper
Thermoplast
Farbe Grundkörper
schwarzgrau
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Komponente
blank
D1=Außendurchmesser
80
D2=Befestigungsbohrung
12H7
L3=Höhe
37,5
A1
2,5
D
25
D3
19
D7
M6
Griff
ohne Griff
Größe
1
H
17,5
H2
7,5
L1
13
UNSPSC Code
31162802
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
Beschreibung

Materiale

Corpo base del volantino in materiale termoplastico.
Mozzo in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4404.

Versione
Termoplastico grigio nerastro.
Componenti in acciaio brunito.
Acciaio inox grezzo.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale mediante un collegamento con spina trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene con il perno filettato avvitato ISO 4027 (DIN 914).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch