EN
Choose your language
Designation
Clamping lever
Version 1
Hygienic Usit®
Version 2
with collar
Main material
stainless steel
Surface finish body
polished
Component material
75 EPDM 295
A1=Handle length
94
H3=handle height
77
L=thread length
50
X=thread
M12
A
81,5
B
14,2
D
26,6
D1
23,6
D2
24,9
H
54,7
H1
12,1
H2
44
H4
73,5
No. of teeth
20
Packaging type
packaged individually
Size
3
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
UNSPSC Code
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
Description

Materiale

Parti metalliche in acciaio inox 1.4404.

Guarnizione del gambo 75 EPDM 295.

Versione
Finitura lucida.
Nota

Maniglia a leva ideata per ambienti con elevati requisiti igienici. La maniglia completamente chiusa e la guarnizione del gambo escludono una contaminazione all'interno della leva. Inoltre, l'inserto a vite è dotato di un collare conico in modo da poter assicurare la tenuta sicura e igienica del punto di avvitamento con la rondella di guarnizione Hygienic USIT®.


Grazie alla rugosità superficiale estremamente bassa, molto inferiore a Ra 0,8 μm, quasi nessuna particella di sporco aderisce alla vite. La superficie lucidata a specchio assicura una facile pulizia.


In posizione di riposo, la leva può essere ruotata liberamente. L'apertura involontaria della leva è esclusa. In caso di montaggio su componenti vibranti, la dentatura è protetta da un'usura eccessiva.

Su richiesta
Altre lunghezze di filettatura, filettatura in pollici.
Accessory

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® 07300-03.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought