Klemmhebel Kunststoff reinorange RAL 2004 06600-05-4122
- Protezione anti-corrosione
Verkaufseinheit
7,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmhebel
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
reinorange RAL 2004
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Komponente
blau-passiviert
A1=Grifflänge
109
A=Grifflänge
95
H3=Griffhöhe
61
T=Gewindetiefe
17
X=Gewinde
M12
B
13
D
19
D1
25,5
D2
27,5
Gewindeart
Innengewinde
Größe
4
H
43
H1
10
H2
26
H4
66
UNSPSC Code
31161600
Zähnezahl
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Materiale
Impugnatura in plastica rinforzata con fibra di vetro e ghiera dentata in zinco pressofuso.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Parti metalliche classe di resistenza 5.8.
Versione
Parti in acciaio passivate blu.
Su richiesta
Altre filettature interne e modelli speciali.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Pagando un sovrapprezzo la misura ”H1” puó essere realizzata in altre lunghezze.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.