DE
Choose your Language
Benennung
Klemmhebel
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
schwarz seidenmatt
Material Komponente
Stahl
A=Grifflänge
95
H3=Griffhöhe
67
L=Gewindelänge
70
X=Gewinde
M12
A1
108
D
19
D1
25
D2
26
D3
19
Gewindeart
Außengewinde
Größe
4
H
42,5
H1
10
H2
26
H4
72
Zähnezahl
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
Beschreibung

Werkstoff
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel kunststoffbeschichtet.
Stahl brüniert.
Hinweis
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, silber metallic.

Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.
Auf Anfrage
Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Zeichnungshinweis
1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche