Dispositivo di bloccaggio rapido Standard acciaio zincato 05700-10-02400
Unità di vendita
21,23 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede verticale
Tipo di prodotto
mandrino pressore regolabile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
L=Lunghezza
117,2
A
19
A1
34,9
Angolo di apertura
braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura
maniglia
56°
B
12
B1
6
B2
14,3
B3
8,3
C
46,8
C1
16
C2
7,1
Codice UNSPSC
31162800
D
7,2
Forza di serraggio
F3
N
800
Forza di serraggio
F4
N
1600
Forza di tenuta
F1
N
1200
Forza di tenuta
F2
N
2400
Forza manuale
FH
N
150
H
156
L1
73,2
L2
49,4
M
M8x63
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Mandrini pressori con pressore in neoprene.
La versione 05700-10-07000 viene fornita senza pressore in neoprene.
La versione 05700-10-07000 viene fornita senza pressore in neoprene.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05891-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.