Materiale
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio inox.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Maniglia in poliammide.
Staffa di sbloccaggio in TPE.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U. Incluso sistema di chiusura con asta integrata con fermo automatico.
Nota disegno
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
2) Perno di arresto posizione 2
Accessory
05280 Tappi di protezione
05899 Sensore di forza per attrezzo di serraggio rapido
07111 Viti di pressione a sfera senza testa in acciaio inox
07119 Viti di pressione in acciaio inox
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07140 Pressori DIN 6311
05899 Sensore di forza per attrezzo di serraggio rapido
07111 Viti di pressione a sfera senza testa in acciaio inox
07119 Viti di pressione in acciaio inox
07120 Perni filettati con puntale DIN 6332
07140 Pressori DIN 6311
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.