Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Maniglia in poliammide.
Versione
nitrocarburato e ossidato colore nero.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Materiale
Acciaio.
Maniglia in poliammide.
Maniglia in poliammide.
Versione
nitrocarburato e ossidato colore nero.
Nota
Bussola articolata di alta qualità, priva di manutenzione. Applicazione di forza costante durante l‘apertura e la chiusura.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Stabilità ottimale ottenuta mediante il braccio tenditore conico con profilo a U.
Nota disegno
1) Perno di arresto posizione 1
2) Perno di arresto posizione 2
2) Perno di arresto posizione 2
Accessory
05280 Tappi di protezione
05880 Angolo di fissaggio
05899 Sensore di forza per attrezzo di serraggio rapido
07110 Viti di pressione a sfera senza testa
07117 Viti con testa zigrinata regolabili
07120 Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
05880 Angolo di fissaggio
05899 Sensore di forza per attrezzo di serraggio rapido
07110 Viti di pressione a sfera senza testa
07117 Viti con testa zigrinata regolabili
07120 Perni filettati con vite di spinta DIN 6332
07121 Perni filettati con puntale sferico
07140 Pressori DIN 6311
07142 Pressori
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.