Dispositivo di bloccaggio rapido Standard acciaio arancio puro RAL 2004 zincato 05725-01-03000
Unità di vendita
24,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
braccio di sostegno pieno
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
zincato
Colore
Corpo base
arancio puro RAL 2004
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
rosso
F2=Forza di tenuta N
3000
L=Lunghezza
103,4
M=Mandrino pressore
M8x63
A
19
A1
34,9
Angolo di apertura
braccio di sostegno
100°
Angolo di apertura
maniglia
56°
B
31,8
B1
46
B3
6
B5
3
C
31,8
C1
16
C3
16
Codice UNSPSC
31162800
D
7,2
E
31
Forza di serraggio
F3
N
1200
Forza di serraggio
F4
N
1900
Forza di tenuta
F1
N
1800
Forza manuale
FH
N
150
H
141
L1
59,4
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
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
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05725-01-02800, 05725-01-03000 e 05725-01-04000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Fascetta del puntale saldabile.
Fascetta del puntale saldabile.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.