IT
Choose your Language
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
Standard
Versione 2
piede orizzontale
Tipo di prodotto
braccio di sostegno pieno
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
zincato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
rosso
L=Lunghezza
148
M=Mandrino pressore
M10x80
A
32
A1
50
Angolo di apertura braccio di sostegno
90°
Angolo di apertura maniglia
70°
B
45
B1
64
B3
8
B5
4
C
42
C1
22
C3
20
Codice UNSPSC
31162800
D
8,3
E
40
Forza di serraggio F3 N
1400
Forza di serraggio F4 N
2800
Forza di tenuta F1 N
2200
Forza di tenuta F2 N
4400
Forza manuale FH N
200
H
218
L1
98
Tipo di impugnatura per attrezzo di serraggio rapido
verticale
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Nelle versioni 05725-01-02800, 05725-01-03000 e 05725-01-04000 viene fornito in dotazione un pressore in neoprene.
Fascetta del puntale saldabile.
Accessory
05240
05241
05260
05885-01
05887-01
05888
05280
05880-01
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought