Dispositivo di bloccaggio rapido orizzontale acciaio 05130-12
- Gli attrezzi di serraggio rapido (tenditori, ginocchiere di serraggio rapido) fungono da dispositivo di montaggio e di arresto
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, saldatura, lavorazione dei metalli, lavorazione del legno, industria della plastica
- Il bloccaggio automatico impedisce l'apertura autonoma del braccio tenditore
Unità di vendita
44,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dispositivo di bloccaggio rapido
Versione 1
orizzontale
Versione 2
piede verticale
Materiale
Corpo base
acciaio
M=Mandrino pressore
M12x80
A
max.
44
A
min.
40
Codice UNSPSC
31162800
D1
9
F
kN
4,6
H
max.
260
H
min.
112
H1
73
H2
24
H4
19
Impugnature in plastica
05200-220
J
12
L
215
L1
max.
113
L1
min.
54
L3
80
L4
18
L5
25,5
L6
130
S
26
S1
4
S2
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
Lamiera di acciaio DD11 1.0332.
Versione
Parti in acciaio galvanizzato.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Perni trattati termicamente.
Impugnatura in plastica resistente all'olio.
Nota
Per gli accessori vedere 05200 – 05280.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.