IT
Choose your Language
Denominazione
Chiusura a scatto
Versione 1
con pulsante, a scomparsa
Versione 2
girevole
Materiale Corpo base
PC/ABS
Colore Corpo base
cromato
B=Larghezza
40
D=Filettatura
M32x1,5
H=Altezza
47
L=Lunghezza
39,87
S=spessore battente porta in mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
B5
16
Carico di esercizio max in N
310
Codice UNSPSC
31161544
D1
32
D2
7
H1
47
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
16
H6
30,2
H7
34
Intervallo di temperatura °C
-30 a 60
L1
34,42
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
T
13
T1
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
PC/ABS.
Versione
nero, cromato, bianco o beige.
Nota
Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
L'angolare di montaggio funge da battuta se non è presente una superficie di chiusura idonea.

Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.
Modalità di utilizzo
Nello stato non attivato il pulsante è a filo con l'alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo uscire e si puó aprire la porta ruotando o verso sinistra o verso destra.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.
Fornitura
Sono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di montaggio.
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).
Nota disegno
1) Pulsante
2) Perni di guida anti-rotazione
3) Battente della porta
4) Telaio
5) Dado di montaggio
6) Alloggiamento
7) Angolare di montaggio
8) Spina (su richiesta)
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta)
10) Sezione di montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche