Chiusura a scatto con pulsante, a scomparsa PC/ABS nero 05596-50-247400
- Comando semplice
- Per spessore del battente della porta tra 1,2 - 19 mm
- Montaggio rapido e semplice
Unità di vendita
25,77 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiusura a scatto
Versione 1
con pulsante, a scomparsa
Versione 2
fisso
Materiale
Corpo base
PC/ABS
Colore
Corpo base
nero
B=Larghezza
40
D=Filettatura
M32x1,5
H=Altezza
47
L=Lunghezza
37,55
S=spessore battente porta
in mm
1,2-19
A
28
B1
26,5
B2
12
B3
40
B4
5,2
Carico di esercizio max
in N
310
Codice UNSPSC
31161544
D1
32
D2
7
H1
36,6
H2
17
H3
3,2
H4
26
H5
10
H6
30,2
Intervallo di temperatura
°C
-30 a 60
L1
26,5
L2
7,2
L3
15
L4
18,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
PC/ABS.
Versione
nero, cromato, bianco o beige.
Nota
Le chiusure automatiche grazie alla testa ribassata sono state progettate per il montaggio a filo in porte, sportelli e cofani.
Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.
Infiammabilità: UL94-HB riportata in elenco.
Coppia max. per stringere il dado: 4,2 Nm.
Modalità di utilizzo
Nello stato non attivato il pulsante è a filo con l'alloggiamento. Basta una semplice pressione per farlo uscire e si puó aprire la porta tirando.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.
Il meccanismo di chiusura è garantito automaticamente premendo la porta. Per tornare in posizione neutra bisogna premere di nuovo il pulsante.
Utilizzo
- Industria automobilistica
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
- Tecnologia medicale
- Ingegneria meccanica/costruzione di macchine
- Costruzione di navi e imbarcazioni
- Settore aeronautico e spaziale
- Industria del mobile
Montaggio
1. Realizzare la sezione di montaggio come da disegno.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.
2. Applicazione dell'angolare di montaggio.
3. Fissaggio dal retro mediante dado di montaggio.
Fornitura
Sono inclusi nella fornitura il dado e l´angolare di montaggio.
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).
Non sono incluse nella fornitura le viti (M5).
Nota disegno
1) Pulsante
2) Perni di guida anti-rotazione
3) Battente della porta
4) Telaio
5) Dado di montaggio
6) Alloggiamento
7) Angolare di montaggio
8) Spina (su richiesta)
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta)
10) Sezione di montaggio
2) Perni di guida anti-rotazione
3) Battente della porta
4) Telaio
5) Dado di montaggio
6) Alloggiamento
7) Angolare di montaggio
8) Spina (su richiesta)
9) Sezione anti-rotazione (su richiesta)
10) Sezione di montaggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.