Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato o non trattato.
Dado non trattato.
Dado non trattato.
Mostra di più
Mostra di meno
Piastre di serraggio applicate per chiusura 1/4 di giro
da
15,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Piastre di serraggio incassate per chiusura 1/4 di giro
da
15,69 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato o non trattato.
Dado non trattato.
Dado non trattato.
Nota
Viti di fissaggio M2 o M3 fornite in dotazione.
Possibilità di montaggio forma A
per spessore della piastra da 6 a 10 mm.
Possibilità di montaggio forma B
per spessore della piastra superiore a 10 mm.
Possibilità di montaggio forma A
per spessore della piastra da 6 a 10 mm.
Possibilità di montaggio forma B
per spessore della piastra superiore a 10 mm.
Nota disegno
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
Accessory
Chiusura a levetta 05591 o 05591-05.