- Possibilità di montaggio forma A: per spessore della piastra da 6 a 10 mm
- Filettatura metrica fine
- Viti di fissaggio incluse
Descrizione
Materiale
Custodia in acciaio o acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Dado in acciaio inox.
Versione
Alloggiamento nichelato o non trattato.
Dado non trattato.
Dado non trattato.
Nota
Possibilità di montaggio forma A per spessore della piastra da 6 a 10 mm.
Nota disegno
1) Piastra
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
2) Chiusura 1/4 di giro
3) Perno di posizionamento
4) Dado
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.