Materiale
Corpo in zinco pressofuso.
Staffa, vite e dado in acciaio.
Staffa, vite e dado in acciaio.
Versione
Alloggiamento nero, verniciato a polvere.
Staffa, vite e dado zincati.
Staffa, vite e dado zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Chiusure a leva a compressione in zinco, forma A, non bloccabili
da
14,51 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Chiusure a leva a compressione in zinco, forma B, bloccabili
da
17,83 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le chiusure a compressione sono utilizzate principalmente su porte, sportelli, coperture e custodie che richiedono una maggiore forza di pressione sulla guarnizione per sigillare componenti soggetti a pressione.
L'azione della leva crea una forza di serraggio che comprime le guarnizioni. Questo conferisce loro un'elevata resistenza a vibrazioni, polvere e/o acqua.
L'azione della leva crea una forza di serraggio che comprime le guarnizioni. Questo conferisce loro un'elevata resistenza a vibrazioni, polvere e/o acqua.
Materiale
Corpo in zinco pressofuso.
Staffa, vite e dado in acciaio.
Staffa, vite e dado in acciaio.
Versione
Alloggiamento nero, verniciato a polvere.
Staffa, vite e dado zincati.
Staffa, vite e dado zincati.
Nota
La corsa di regolazione H1 può essere regolata da 2 mm a 19 mm o da 24 mm a 42 mm.
Spessore massimo pannello porta 5 mm.
Forma A: non bloccabile
Forma B: chiudibile a chiave
La serratura è a chiave unificata, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Spessore massimo pannello porta 5 mm.
Forma A: non bloccabile
Forma B: chiudibile a chiave
La serratura è a chiave unificata, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
Modalità di utilizzo
Azionando il pulsante, la chiusura si sposta in posizione di apertura e la porta può essere aperta.
Chiudendo la leva, la porta viene premuta contro il telaio.
Chiudendo la leva, la porta viene premuta contro il telaio.
Utilizzo
- Costruzione di macchine
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
- Quadri elettrici
- Costruzione di veicoli
- Attrezzature di laboratorio
- Industria dell'imballaggio
Montaggio
1. Realizzare l'apertura di montaggio secondo lo schema.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare la vite dal retro, in modo da accostare la staffa di montaggio al pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
2. Inserire la chiusura frontalmente nell'apertura di montaggio.
3. Serrare la vite dal retro, in modo da accostare la staffa di montaggio al pannello della porta e fissare la chiusura nell'apertura di montaggio.
Fornitura
Viti, dadi e staffe di montaggio sono inclusi nella fornitura.
Le chiusure a leva a compressione con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Le chiusure a leva a compressione con serratura sono fornite con 2 chiavi ciascuna.
Nota disegno
1) Sezione di montaggio