Positioniereinheit federnd Vergütungsstahl 03170-20090
- Posizionamento e appoggio di pezzi da lavorare con fori
- Forma A: elemento di posizionamento e di appoggio
- Forma B: elemento di posizionamento
Verkaufseinheit
141,21 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positioniereinheit
Ausführung 1
federnd
Form
A
Material
Grundkörper
Vergütungsstahl
Material
Komponente
Werkzeugstahl
A
18
Aufnahme-
bohrung
ø5,8 - ø8,2*
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
Federkraft
Konus
N
5,5 - 20,5
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
5,5
M
9
N
9,3
R
20
S
M4
T
21
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Beschreibung
Materiale, versione
Corpo in acciaio da bonifica temprato e brunito.
Perno di posizionamento in acciaio per utensili temprato.
Perno di posizionamento in acciaio per utensili temprato.
Nota
* Innerhalb dieser Durchmesserangaben kann positioniert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.