DE
Choose your Language

Beschreibung

Descrizione del prodotto
LED-Leuchten für Anlagen, Maschinen und Schaltschränke in Tageslichtweiß. Sehr schmale Bauform. Schutzart IP54.
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium.
Streuscheibe: Polycarbonat (PC).
Endkappen: Kunststoff (PA).
Leuchtenhalter: Kunststoff.
Ausführung
Gehäuse: Naturfarben eloxiert.
Streuscheibe: klar, splitterfrei.
Endkappen: schwarz.
Leuchtenhalter: schwarz.
Hinweis
LED-Leuchten in robuster Industriequalität für die Maschinen- und Schaltschrankbeleuchtung.

Die LED-Leuchten verfügen über eine M12 Steckverbindung für den Stromeingang. Dieser ist stirnseitig in der Endkappe integriert. Der Anschluss an die Stromversorgung erfolgt über einen Steckverbinder M12x1 (3 bis 5-polig).

Die LED-Leuchten mit klarer Abdeckung bieten Licht für viele Anwendungen, bei denen es auf hohe Beleuchtungsstärken und eine detailgetreue Ausleuchtung ankommt. Tageslichtweiß, Lichtfarbe 5600K. Der Abstrahlwinkel beträgt 120°.

Dimmbar über das separat erhältliche Bediengerät (86091-02). Das Bediengerät kann die LED-Leuchte stufenlos dimmen sowie ein/ausschalten.

Die Befestigung der Leuchte erfolgt mit den mitgelieferten Leuchtenhaltern.

Set 1: Leuchtenhalter lang für schwenkbare Montage (360° drehbar in 15° Schritten).
Set 2: Leuchtenhalter kurz für starre Montage.

Zertifikate / Erfüllte Normen:
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), D-Kennzeichnung.
DIN EN 62471.
Temperaturbereich
-10 °C bis +60 °C.
Vorteile
Die Kunststoffabdeckung schützt die LED-Leiste vor Staub und Spritzwasser bis zur Schutzart IP54. Mit ihrer kompakten Bauform und einer Länge von 350 mm eignet sich die LED-Leuchte optimal für Maschinen und Anlagen ohne besondere Beanspruchung.

Durch die lange Lebensdauer der LEDs von bis zu 100.000 Stunden (L80/B10) ist die Leuchte nahezu wartungsfrei.
Zeichnungshinweis
1) Eingangsseite
Zubehör
82100-20 Netzteil 24V DC.
86090-25 Leuchtenhalter.
86091-02 Bediengerät Dimmer.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Altri clienti hanno acquistato anche