Dimmer 86091-1
Unità di vendita
39,77 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dimmer
Classe di isolamento
III
Codice UNSPSC
39112401
Grado di protezione
IP54
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica (ABS e PES).
Versione
Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.
Nota
Dispositivo di comando per il controllo esterno di una lampada LED. L'azionamento avviene tramite una tastiera a membrana con 3 elementi di comando. Con il dispositivo di comando è possibile regolare l'intensità luminosa della lampada LED in modo continuo dal 100% al 10% e accenderla o spegnerla.
Il collegamento alla lampada avviene tramite un connettore Wieland BST14I2F B1.
Il dispositivo di comando è compatibile con le lampade LED 86050-05.
Certificazioni/norme rispettate:
CE, UKCA.
Il collegamento alla lampada avviene tramite un connettore Wieland BST14I2F B1.
Il dispositivo di comando è compatibile con le lampade LED 86050-05.
Certificazioni/norme rispettate:
CE, UKCA.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -20 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +50 °C
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +50 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.