Descrizione
Nota
Alimentatore da tavolo compatto CA/CC di qualità industriale con tensione di ingresso da 90 a 264 volt CA e tensione di uscita di 24 volt CC. Estremamente robusto, di lunga durata anche in ambienti difficili.
Lato ingresso: cavo di collegamento lungo 1,8 metri con presa IEC C13 e spina SCHUKO angolata.
Lato uscita: cavo fisso da 1,8 metri con connettore M12x1 codificato A (presa a 4 pin) con bloccaggio a vite.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Lato ingresso: cavo di collegamento lungo 1,8 metri con presa IEC C13 e spina SCHUKO angolata.
Lato uscita: cavo fisso da 1,8 metri con connettore M12x1 codificato A (presa a 4 pin) con bloccaggio a vite.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, UE, EISA 2007/DoE, NRCan, Korea K-MEPS, AU/NZ MEPS.
Range di temperatura
Da -30 °C a +70 °C.
Vantaggi
Protezione da cortocircuito, sovraccarico, sovratensione e sovratemperatura.
Alloggiamento completamente chiuso.
Spia luminosa a LED per indicare il funzionamento.
Assorbimento di potenza a vuoto inferiore a 0,075 W.
Alloggiamento completamente chiuso.
Spia luminosa a LED per indicare il funzionamento.
Assorbimento di potenza a vuoto inferiore a 0,075 W.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.