IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Plastica.
Versione
Cornice frontale argento.
Nota
Prese RJ45 da pannello, versione rotonda. Consentono un collegamento semplice tra due cavi Ethernet. Perfettamente adatte per installazioni in rete.

Le prese RJ45 da pannello si distinguono per la loro struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di montaggio di 22,3 mm e sono facili da montare.

Il grado di protezione IP si riferisce al lato frontale.

Come accessori sono disponibili coperture di protezione per proteggere le prese da incasso quando non vengono utilizzate.

Forma A: femmina.
Forma B: con cavo/spina.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -25 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +60 °C
Accessory
Coperchi di protezione per prese da incasso 81180-90.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche