Fermacavo poliammide 80850-23-25
- Possono essere integrati negli elementi di collegamento.
- Manutenzione e montaggio semplici
- Struttura robusta e lunga durata utile
Unità di vendita
0,35 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Fermacavo
Materiale
Corpo base
poliammide
H=Altezza, interno
25
B3
10
Codice UNSPSC
31161543
Compatibile con
80850-20-...
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
Poliammide rinforzata con fibra di vetro.
Versione
Colore nero.
Nota
I fermacavi possono essere agganciati agli elementi di collegamento sia lungo il raggio interno che quello esterno. Essi fissano la posizione dei cavi inseriti alle estremità della catena.
Range di temperatura
Da -30 °C a +125 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.