IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo
Materiale Corpo base
-
Colore Corpo base
nero
D=Diametro
10
Codice UNSPSC
31161543
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
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Nota
Tappi per la chiusura di aperture inutilizzate nel passacavo. Per la protezione da contaminazioni e per la sigillatura.
Range di temperatura
Da -45 °C a +95 °C
Accessory
Passacavi 80855-25.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche