DE
Choose your Language

Beschreibung

Materiale
TPO (miscela di resina a base di polipropilene e gomma EPDM non reticolata e polietilene).
Versione
colore nero.
Nota
I passacavi sono ideali per l'inserimento e il passaggio sicuro dei cavi. È possibile introdurre cavi elettrici, linee, tubi flessibili, nonché tubazioni pneumatiche e idrauliche. Offrono una protezione completa dei cavi, poiché ogni cavo/linea viene guidato e fissato individualmente. Sigillano i pacchetti di tubi flessibili e impediscono contaminazioni all'interno.

Disponibili con diverse aperture e anche come piastra cieca.

Per i fori non utilizzati sono disponibili i tappi 80855-26.
Range di temperatura
Da -45 °C a +95 °C
Montaggio
Il passacavo viene montato in una protezione di giunzione 80855-16 o in un adattatore 80855-20. All'estremità libera è possibile montare una fascetta stringitubi 07850 per aumentare l'effetto di serraggio.
Vantaggi
La piastra cieca può essere forata secondo necessità. A tal fine, la piastra deve essere posta nel congelatore per circa 8 ore. Dopodiché può essere forata con facilità. Per migliorare l'effetto di serraggio, il diametro del foro deve essere inferiore di 0,5 mm rispetto al diametro del cavo.
Accessory
Tappo 80855-26.
Protezione di giunzione 80855-16.
Adattatore 80855-20.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch