Su richiesta
Aggiunto al carrello
Numero di articolo del produttore
VAPB-3/8-F-40-F03
Denominazione
Attacco valvola
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo
del produttore
534303
Codice del materiale della sfera
Codice materiale albero
Codice materiale alloggiamento
Coppia di spunto con una differenza di pressione nominale della valvola PN
Coppia di spunto con una differenza di pressione pari a 10 bar
Denominazione articolo
produttore
VAPB-3/8-F-40-F03
Dimensione nominale DN
15
Direzione del flusso
In conformità alla norma
Indicatore di posizione di commutazione
Materiale albero
ottone
Materiale alloggiamento
Materiale della sfera
Materiale guarnizioni
Medio
Nota sui materiali
Peso del prodotto
Portata Kv
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione nominale della valvola
40
Principio di tenuta
morbido
Schema di foratura della flangia
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura del mezzo operativo
Tipo di azionamento
meccanico
WA_NR
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.