Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
VUWS-LT20-T32U-M-G18
Benennung
Abluftfunktion
drosselbar
Anschluss Atmungsöffnung
nicht gefasst
Anschluss Steuerluft 10
M5
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Betriebsdruck
-0,9 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
pneumatisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Handhilfsbetätigung
keine
Hersteller
Artikelname
VUWS-LT20-T32U-M-G18
Hersteller
Artikelnummer
577530
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur
-5 bis 60 GC
Nennweite
5,2 MM
Normalnenndurchfluss
600 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3
G1/8
Produktgewicht
0,21 KG
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
18 MS
Schaltzeit ein
6 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Steuerart
direkt
Steuerdruck
1,5 bis 10 BAR
Steuerluftversorgung
intern
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-5 bis 60 GC
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Ventilgröße
21,0 MM
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss, lackiert
Werkstoff Schrauben
Stahl, verzinkt
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Zulassung
c UL us - Recognized (OL)
Überdeckung
negative Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.