EN
Choose your language
Manufacturer article number
VUWS-L30-B52-G38
Designation
Ambient temperature
Anschluss Steuerluft 14
G1/8
Befestigungsart
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Betriebsdruck
-0,9 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
pneumatisch
Breathing opening connection
Control air 12 connection
Control air supply
Control pressure
Control type
direct
Corrosion resistant class KBK
Einbaulage
beliebig
Exhaust function
Handhilfsbetätigung
keine
Housing material
Information about operating and control medium
Manufacturer Article name
VUWS-L30-B52-G38
Manufacturer Item number
575615
Medium temperature
Nennweite
9,4 MM
Normalnenndurchfluss
2.300 L/MIN
Oscillation strength
Permission
Piston pusher material
Pneumatic connection 2
Pneumatic connection 3
Pneumatic connection 4
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5
G3/8
Produktgewicht
0,55 KG
Schaltzeit um
13 MS
Sealing principle
soft
Shock resistance
Structural design
Strömungsrichtung
reversibel
Ventilfunktion
5/2 bistabil
Ventilgröße
31,0 MM
WA_NR
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR
Werkstoff Schrauben
Stahl, vernickelt
Werkstoffhinweis
RoHS konform
control medium
Überdeckung
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Andere Kunden kauften auch