IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VUWG-L14-T32U-A-G18
Benennung
Abluftfunktion
drosselbar
Anschluss Steuerluft 12
M5
Anschluss Steuerluft 14
M5
Befestigungsart
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Betriebsdruck
1,5 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
pneumatisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Handhilfsbetätigung
keine
Hersteller Artikelname
VUWG-L14-T32U-A-G18
Hersteller Artikelnummer
573830
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur
-5 bis 50 GC
Normalnenndurchfluss
600 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5
G1/8
Produktgewicht
0,09 KG
Rastermaß
16,0 MM
Rückstellart
pneumatische Feder
Schaltzeit aus
19 MS
Schaltzeit ein
6 MS
Steuerart
direkt
Steuerdruck
1,5 bis 10 BAR
Steuermedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung
reversibel mit Einschränkungen
Umgebungstemperatur
-5 bis 60 GC
Vakuumtauglichkeit
nein
Ventilfunktion
2x3/2 offen monostabil
Ventilgröße
14 MM
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Überdeckung
positive Überdeckung
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought