Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
MFH-5/3B-3/8-B
Benennung
Abluftfunktion
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82
M5
Anschluss Steuerabluft 84
M5
Baubreite
40 MM
Befestigungsart
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Betriebsdruck
3 bis 10 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Elektrischer Anschluss
über F-Spule, getrennt zu bestellen
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller
Artikelname
MFH-5/3B-3/8-B
Hersteller
Artikelnummer
19709
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-40 bis 60 GC
Max. Schaltfrequenz
3 HZ
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal
3.700 MIKROS
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal
2.200 MIKROS
Mediumstemperatur
-10 bis 60 GC
Nennweite
12 MM
Normalnenndurchfluss
2.600 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3
G3/8
Pneumatischer Anschluss 4
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5
G3/8
Produktgewicht
0,8 KG
Rastermaß
41 MM
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
118 MS
Schaltzeit ein
25 MS
Schaltzeit um
78 MS
Steuerart
vorgesteuert
Steuerluftversorgung
intern
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-5 bis 40 GC
Ventilfunktion
5/3 belüftet
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
NBR
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Überdeckung
positive Überdeckung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.