DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
Benennung
Abluftfunktion
nicht drosselbar
Baubreite
10 MM
Befestigungsart
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung
Betriebsdruck
-0,9 bis 2 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betätigungsart
elektrisch
Dichtprinzip
weich
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrische Leistungsaufnahme
1,0 W
Elektrischer Anschluss
Stecker
Handhilfsbetätigung
tastend
Hersteller Artikelname
MHA1-M5H-2/2G-0,9-TC
Hersteller Artikelnummer
197040
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hinweis zur Zwangsdynamisierung
Schaltfrequenz mindestens 1x pro Woche
Konstruktiver Aufbau
Sitzventil mit Rückstellfeder
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur
-20 bis 60 GC
Max. Schaltfrequenz
20 HZ
Mediumstemperatur
-5 bis 40 GC
Nennweite
0,90 MM
Normalnenndurchfluss
14 L/MIN
Pneumatischer Anschluss 1
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2
Anschlussplatte
Produktgewicht
0,021 KG
Rastermaß
10 MM
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
5 MS
Schaltzeit ein
4 MS
Schockfestigkeit
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart
IP40
Schwingfestigkeit
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Spulenkennwerte
12 V DC: 1 W
Steuerart
direkt
Strömungsrichtung
nicht reversibel
Umgebungstemperatur
-5 bis 40 GC
Vakuumtauglichkeit
ja
Ventilfunktion
2/2 geschlossen monostabil
Ventilplatz-Kennzeichnung
Schild
WA_NR
84812090
Werkstoff Dichtungen
FKM, HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse
PA-verstärkt, PPS-verstärkt
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Zertifikat ausstellende Stelle
UL MH19482
Zulassung
c UL us - Recognized (OL)
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Überdeckung
negative Überdeckung
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch