IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-3AP4-22
Denominazione
Anschluss Armatur
G1/8
Betätigungsart
elektrisch
Codice materiale alloggiamento
Denominazione articolo produttore
VZWD-L-M22C-M-G18-25-V-3AP4-22
Dichtprinzip
weich
Differenza di pressione
Direzione del flusso
Durchfluss Kv
0,16 M3/H
Einbaulage
beliebig
Einschaltdauer
100 %
Elektrischer Anschluss
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, Stecker, viereckige Bauform, nach EN 175301-803
Funzione della valvola
Handhilfsbetätigung
keine
Hersteller Artikelnummer
1491991
Isolierstoffklasse
F
Konstruktiver Aufbau
direktgesteuertes Sitzventil
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Leckrate nach EN 12266-1
A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Materiale guarnizioni
Max. Viskosität
22 MM2/S
Medio
Mediumsdruck
0 bis 22 BAR
Mediumstemperatur
-10 bis 80 GC
Nenndruck Armatur
100
Nennweite
2,5 MM
Normalnenndurchfluss
170 L/MIN
Produktgewicht
0,46 KG
Rückstellart
mechanische Feder
Schaltzeit aus
18 MS
Schutzart
IP65
Sistema di fissaggio
Spulenkennwerte
230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 18 VA, Halteleistung 15 VA
Tempo di commutazione on
Tipo di comando
diretto
Umgebungstemperatur
-10 bis 35 GC
WA_NR
84818079
Werkstoff Gehäuse
Messing-Guss
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen
± 10 %
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche