IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Denominazione
Assorbimento di energia elettrica
1,2 W
Attacco per vuoto
Attacco pneumatico 1
Attacco pneumatico 3
Azionamento manuale
momentaneo
Caratteristica eiettore
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
532637
Connessione elettrica
connettore
Denominazione articolo produttore
VN-10-L-T3-PQ2-VQ2-RO1-M
Dimensione nominale ugello convergente-divergente
Durata di accensione
Fluido di lavoro
Funzione della valvola
Funzione integrata
Grado di protezione
Interasse della griglia
Intervallo di tensione operativa CC
Livello di pressione acustica con pressione d'esercizio nominale
Materiale alloggiamento
Materiale collegamento a vite
Materiale filetto di collegamento
Materiale guarnizioni
NBR
Materiale silenziatore
Materiale ugello a getto
Materiale ugello ricevitore
POM
Materiale viti
acciaio
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Portata di aspirazione max. riferita all'atmosfera
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione d'esercizio nominale
Pressione di esercizio
Pressione di esercizio per portata di aspirazione max.
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
Tempo di sfiato alla pressione d'esercizio nominale
Tipologia del silenziatore
aperto
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche