Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
HGPP-10-A-G1
Benennung
Parallelgreifer
Anzahl Greifbacken
2
Baugröße
10
Befestigungsart
mit Innengewinde
Betriebsdruck
5 bis 8 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Funktionsweise
doppeltwirkend
Greiferfunktion
Parallel
Greifkraftsicherung
beim Öffnen
Hersteller
Artikelname
HGPP-10-A-G1
Hersteller
Artikelnummer
525659
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hub pro Greifbacken
2,0 MM
Konstruktiver Aufbau
Zahnstange/Ritzel
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Arbeitsfrequenz Greifer
4 HZ
Max. Austauschgenauigkeit
0,1 MM
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch
40 N
Max. Masse pro externem Greiffinger
50 G
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
1,5 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch
1,5 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch
1,5 NM
Min. Schließzeit bei 6 bar
95 MS
Min. Öffnungszeit bei 6 bar
24 MS
Pneumatischer Anschluss
M3
Positionserkennung
für Hall-Sensor, für induktive Sensoren
Produktgewicht
0,28 KG
Umgebungstemperatur
5 bis 60 GC
WA_NR
84798997
Werkstoff Abdeckkappe
POM
Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Werkstoffhinweis
Kupfer- und PTFE-frei
Wiederholgenauigkeit Greifer
<= 0,02 mm MM
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.