IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
DHEB-8-E-U-S-P
Denominazione
Attacco pneumatico
M3
Carico utile indicativo
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
1320820
Corsa del soffietto
Denominazione articolo produttore
DHEB-8-E-U-S-P
Diametro massimo di presa
Diametro minimo di presa
Dimensioni
8
Fluido di lavoro
Frequenza operativa max. della pinza
Funzionamento
Guida
Idoneità per alimenti
Materiale alloggiamento
Materiale soffietto
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Pressione di esercizio
Pressione di richiamo
Rilevamento della posizione
senza
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Tempo di apertura minimo a 6 bar
Tempo di chiusura minimo a 6 bar
WA_NR
intervallo medio di sostituzione del soffietto
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche