DE
Choose your Language
Hersteller-Artikelnummer
DHEB-33-E-D-E-L
Benennung
Baugröße
33
Befestigungsart
mit Außengewinde, mit Kontermutter, wahlweise:
Betriebsdruck
4 bis 8 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage
beliebig
Funktionsweise
einfachwirkend, geschlossen
Führung
Grundführung
Hersteller Artikelname
DHEB-33-E-D-E-L
Hersteller Artikelnummer
1320772
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Hub des Balges
14,5 MM
Konstruktiver Aufbau
Kontraktionsmembran, zwangsgeführter Bewegungsablauf
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Arbeitsfrequenz Greifer
<= 4 Hz HZ
Max. zu greifender Durchmesser
45,0 MM
Min. Schließzeit bei 6 bar
60 MS
Min. zu greifender Durchmesser
34,0 MM
Min. Öffnungszeit bei 6 bar
30 MS
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Produktgewicht
0,2 KG
Richtwert Nutzlast
0,70 KG
Rückstelldruck
< 1 bar BAR
Umgebungstemperatur
5 bis 60 GC
WA_NR
84798997
Werkstoff Balg
EPDM
Werkstoff Gehäuse
Aluminium, eloxiert
Werkstoffhinweis
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
mittleres Austauschintervall für den Balg
0,5 MIOSP
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Other customers also bought