IT
Choose your Language
Numero di articolo del produttore
EPCO-16-50-8P-ST-E
Denominazione
Cilindro elettrico
Accelerazione massima.
Angolo di passo a passo intero
Angolo massimo di rotazione dello stelo ±
Carico utile indicativo, orizzontale
Carico utile indicativo, verticale
Classe di isolamento
B
Classe di resistenza alla corrosione KBK
Codice articolo del produttore
1476522
Corrente nominale del motore
Corsa
Denominazione articolo produttore
EPCO-16-50-8P-ST-E
Diametro della vite
Dimensioni
16
Durata di accensione
Energia d'urto nelle posizioni di fine corsa
Estremità dello stelo del pistone
filettatura esterna
Filetto dello stelo del pistone
M6
Forza max. di avanzamento Fx
Gioco di inversione
Grado di protezione
Incremento della massa mobile ogni 10 mm di corsa
Incremento di peso ogni 10 mm di corsa
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)
Massa mobile a 0 mm di corsa
Materiale alloggiamento
Materiale chiocciola
acciaio
Materiale coperchio
Materiale della vite
acciaio per cuscinetti volventi
Materiale stelo del pistone
Materiale tubo del cilindro
Momento d'inerzia JL per kg di carico utile
Momento d'inerzia JL per metro di corsa
Momento di inerzia JO
Momento massimo Mx
Momento massimo My
Momento massimo Mz
Nota sui materiali
Omologazione
Passo della vite
Peso base a 0 mm di corsa
Peso del prodotto
Posizione di montaggio
a piacere
Precisione di ripetibilità
Protezione antirotazione/guida
Raggio di curvatura, posa fissa dei cavi
Riserva di corsa
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Tecnica di collegamento elettrico
connettore
Temperatura ambiente
Temperatura di stoccaggio
Tensione nominale d'esercizio CC
Tipo di motore
Motore passo-passo
Tipo di vite
Viti a ricircolo di sfere
Tolleranza dell'angolo di passo
Trasduttore di posizione del rotore
Trasduttore di posizione del rotore, interfaccia
Trasduttore di posizione del rotore, principio di misura
Umidità relativa dell'aria
Velocità max.
WA_NR
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche