Auf Anfrage
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Hersteller-Artikelnummer
MA-50-232-R1/4-PSI-E-RG
Denominazione
Attacco pneumatico
Campo di indicazione [psi]
Classe di precisione
2,5
Codice articolo
del produttore
526790
Colore dell'alloggiamento
nero
Conforme alla norma
Denominazione articolo
produttore
MA-50-232-R1/4-PSI-E-RG
Fattore di carico alternato
Fluido di lavoro
Grado di protezione
Materiale alloggiamento
ABS
Materiale perno a vite
ottone
Materiale visore
PMMA
Nota sui materiali
Nota sul fluido di lavoro e di comando
Peso del prodotto
Posizione di collegamento
Pressione di esercizio
Pressione nominale del manometro
50
Sistema di fissaggio
Struttura costruttiva
Temperatura ambiente
Temperatura del mezzo operativo
WA_NR
materiali a contatto con il mezzo operativo
ottone
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.